Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Exposed urinal flush valves SCHELLOMAT Basic SV, DN 15
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed urinal flush valves SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 Benelux model All-metal design with brass push button. Conform to EN 12541. Scope of delivery Exposed urinal flush valve Self-closing cartridge with nozzle bore pre-filter Isolating valve Urinal internal connector Push rosette Ø 60 mm Flush pipe Ø 15 mm x 314 mm, with pipe interrupter Technical data Flow pressure: 0.8 - 5.0 bar Flush flow: max. 0.3 l/s Flush volume adjustable: 1.0 - 6.0 l Material: Parts in contact with water Brass, conform to German drinking water regulations, Plastic Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: Internal connector Ø 43 mm (flush pipe Ø 15 mm) Certificates: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua Noise class: II, at 100% flow - 024840699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_be/a/024840699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
II, at 100% flow
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number024840699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/6b0140d7-3eef-4e43-b16c-639c37a9653f
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.