Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Exposed shower tap VITUS VD-Auf/Zu-T / u
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed shower tap VITUS VD open/close-T / u Mixed water, ThermoProtect thermostat Manual open/closed actuation. Shower connection at bottom. Scope of delivery Open/closed exposed shower tap Operating button open/close ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails Open/closed ceramic cartridge 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (bottom) Certificates: PA-IX 38240/IB, ACS, Belgaqua Noise class: I Flow class: B - 016120699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016120699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number016120699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/5d222f38-c295-4e75-90f2-d705f09ab5db
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..