Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Exposed shower tap VITUS VD-Auf/Zu-T / u
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed shower tap VITUS VD open/close-T / u Mixed water, ThermoProtect thermostat Manual open/closed actuation. Shower connection at bottom. Scope of delivery Open/closed exposed shower tap Operating button open/close ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails Open/closed ceramic cartridge 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (bottom) Certificates: PA-IX 38240/IB, ACS, Belgaqua Noise class: I Flow class: B - 016120699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016120699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number016120699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/5d222f38-c295-4e75-90f2-d705f09ab5db
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.