Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
Exposed Shower Tap MODUS MD-T
Product description
Exposed Shower Tap MODUS MD-T/u Open/Close, Thermostat, Connection below, chrome
Manufacturer’s reference number
021850699
GTIN number
4021163170542
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed shower tap MODUS MD-T Mixed water, ThermoProtect thermostat Manual open/closed actuation. Scope of delivery On/Off surface-mounted shower fitting Operating button open/close ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails IsoBody housing Open/closed ceramic cartridge 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 65 °C (for thermal disinfection 80 °C max. 10 min./day) Max. Outlet temperature: 38 - 43 °C adjustable Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (bottom) - 021850699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021850699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
max. operating temperature
70 °C
max. operating pressure
5 bar
Nominal size
15
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Web address of the manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number021850699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/650827e8-ddc4-47ea-ab1e-f45a5ce34a40
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..