Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer’s name
SCHELL GmbH & Co. KG
Valve type designation
Exposed Shower Tap MODUS MD-T
Product description
Exposed Shower Tap MODUS MD-T/u Open/Close, Thermostat, Connection below, chrome
Manufacturer’s reference number
021850699
GTIN number
4021163170542
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed shower tap MODUS MD-T Mixed water, ThermoProtect thermostat Manual open/closed actuation. Scope of delivery On/Off surface-mounted shower fitting Operating button open/close ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails IsoBody housing Open/closed ceramic cartridge 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 65 °C (for thermal disinfection 80 °C max. 10 min./day) Max. Outlet temperature: 38 - 43 °C adjustable Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (bottom) - 021850699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021850699
Valve assembly type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
max. operating temperature
70 °C
max. operating pressure
5 bar
Nominal size
15
nominal pressure
10
minimum operarting temperature
10 °C
Body material
brass
Surface
chrome-plated
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Web address of the manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number021850699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/650827e8-ddc4-47ea-ab1e-f45a5ce34a40
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.