Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Elektronische WT-Armatur PURIS E
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Steckernetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Mit verlängertem Auslauf 140 mm. Lieferumfang Infrarot-Sensor-Einlocharmatur Temperaturregler Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Strahlregler Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter Befestigungsmaterial für Waschtischmontage Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein) Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Max. Laufzeit (1 - 360 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s) Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s) Reinigungsstopp (Aus / 60 s) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: 2x G 3/8 IG Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua Geräuschklasse: I - 012110699
Hinweis
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012110699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
10
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer012110699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/738dd4ea-6451-4ec6-a092-eb880aae0179
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.