Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Waschtisch-Armatur MODUS E
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Lieferumfang Infrarot-Sensor-Einlocharmatur Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Strahlregler Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65 Flexibler Anschlussschlauch G 3/8 IG x 450 mm, mit Vorfilter Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 4x AA Alkalibatterien 1,5 V Befestigungsmaterial für Waschtischmontage Technische Daten Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm) Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung) Reinigungsstopp (Aus / 120 s) Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion) Werkstoff: Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: G 3/8 IG Zertifikate: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS beantragt Geräuschklasse: I Durchflussklasse: O - 021720699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021720699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
10
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS, WRAS beantragt
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer021720699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/dae26751-705b-4031-a05d-77ab76a31995
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.