Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Elektronische UP-WT-Armatur LINUS W-E-M
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M Mischwasser Für Unterputz-Masterbox WBW-E-M. Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher) Befestigungsmaterial Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 360 s) Nachlaufzeit (0,6 - 60 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s) Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s) Reinigungsstopp (Aus / 60 s) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing; Frontplatte Messing Oberfläche: Auslauf chrom; Betätigung chrom; Frontplatte chrom Auslauf: L 230 mm Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm - 019330699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019330699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Gehäusewerkstoff (Wasserberührend)
Messing
Oberfläche
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
SA350ID03
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer019330699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f26cf97b-0871-49d4-a323-8e0aeb657496
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.