Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Electronic wash basin tap PURIS E
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Electronic wash basin tap PURIS E HD-K - high-pressure cold water/pre-mixed water Infrared sensor-controlled. Mains operation (transformer plug). Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Infrared sensor single-hole tap Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve with pre-filter Flow regulator Transformer plug 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz Flexible Clean-Fix S connection hose, G 3/8 IG x 380 mm, with pre-filter Fastening material for wash basin installation Technical data Setting options via SWS SSC Sensor range (short/medium/long) Programming via short range reflex (off/on) Max. flow time (1-360 s) Follow-up time (0.6-60 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Continuous flush for thermal disinfection, with anti-scalding protection (off/15-600 s) Duration of flow (off/15-600 s) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Cleaning stop (off/60-360 s) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Continuous flush for thermal disinfection, with anti-scalding protection (off/300 s/120 s) Cleaning stop (off/60 s) Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: G 3/8 IG Certificates: P-IX 9523-I, ACS, WRAS applied Noise class: I - 012120699
Note
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012120699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
10
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number012120699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/77bed5ad-bbff-482e-a265-78ce1b1d7ca8
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..