Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Electronic wash basin tap MODUS
Product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Exposed wash basin tap MODUS E HD-K - high-pressure cold water/pre-mixed water Infrared sensor-controlled. Battery operation. Scope of delivery Infrared sensor wall outlet tap Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve Isolating valve Flow regulator 6 V battery compartment (integrated) 4x AA alkaline battery 1.5 V Push rosette Technical data Setting options via short range reflex Sensor range area (approx. 2-13 cm) Stagnation flush (off/duration of flow 30 s, 24 h after last use) Cleaning stop (off/120 s) Flow: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min Flow pressure: 0.5 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (temporarily, e.g. for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Projection to centre of aerator: 187 mm Connection: G 1/2 AG Certificates: P-IX 29862/IO, ACS, WRAS applied Noise class: I Flow class: O - 019530699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019530699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
ACS, WRAS applied
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:49 PM
Part number019530699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/306f9b2c-c89f-4bf6-9db7-b267bc96544d
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:49 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.