Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Electronic kitchen tap GRANDIS
Product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Electronic kitchen tap GRANDIS E HD-M - high-pressure mixed water Infrared sensor-controlled. Additional single-lever operation. Battery operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Stagnation flushing in the mixing ratio of the touch-free actuation, independent of the single-lever position. Scope of delivery Infrared sensor kitchen tap Single-lever mixer Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve with pre-filter Ceramic cartridge with hot water restrictor Pivoting outlet with configurable pivot range Flow regulator 2 flexible connection hoses, G 3/8 IG x 450 mm, with backflow preventer (DIN EN 1717: EB-type) and pre-filter 6 V battery compartment, protection class IP65 4x AA alkaline battery 1.5 V Technical data Setting options via SWS SSC Programming via short range reflex (off/on) Max. flow time (1-600 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Setting options via short range reflex Max. flow time (4-240 s, 12 program stages) Stagnation flush (off/after last flush/fixed interval) Flow: max. 10 l/min (manual activation) Flow: max. 8.5 l/min (electronic activation) Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x G 3/8 IG Certificates: P-IX 29861/IO, ACS, WRAS applied Noise class: I Flow class: O - 002420699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/002420699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
10
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
ACS, WRAS applied
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number002420699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/98818e2c-682a-48f5-9aab-2511a3e87e8b
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..