Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Duschpaneel LINUS DP-SC-T
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Duschpaneel LINUS DP-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Lieferumfang Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C Selbstschlussknopf SC Selbstschlusskartusche SC II ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) 2 Vorfilter Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalknoppen Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en) Befestigungsmaterial für Wandmontage Technische Daten Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung) Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG Zertifikate: ACS, Belgaqua - 008020899
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008020899
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäuse-Werkstoff: wasserführende Strecke
Messing
Oberfläche/Gehäusewerkstoff
alu-eloxiert
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer008020899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/4158d3f9-fa79-4994-b393-64c595c2731a
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.