Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
Dusch-/Badewannen-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
Dusche-Modul MONTUS für Ständerwand- oder AP-Montage
Bestell-Nummer
030910099
GTIN - Nummer
4021163162851
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Dusch-Modul MONTUS Dusch-Modul BH 223,3 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet zur Aufnahme von SCHELL Unterputz-Masterboxen (Dusche). Lieferumfang Dusch-Modul Traverse mit schallentkoppeltem Duschkopfanschluss, höhenverstellbar Traverse für Masterbox, höhenverstellbar Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung Montagewinkel Befestigungsmaterial für Montagefüße Technische Daten Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 223,3 cm Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG - 030910099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030910099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
2233 mm
minimale Baubreite
500 mm
maximale Baubreite
500 mm
minimale Bautiefe
120 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
ja
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer030910099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/2ced6bab-fab5-4fd7-9539-850d7e2e3ce3
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.