Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Douche à encastrer LINUS D-SC-V
Description du produit
Robinet de douche à encast. LINUS BASIC D-SC-T,temporisé,thermostat,inox.
Numero de commande
019002899
Numéro - GTIN
4021163153989
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-T. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Fournitures Plaque frontale Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Matériel de fixation Données techniques Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé Dimensions de la plaque frontale: L 183 mm x H 283 mm x P 3 mm - 019002899
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019002899
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Dimension nominale DN
Matériau du boîtier (non toucher l'eau)
Acier inoxydable
Surface
brossé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Procurement
Last update19 avr. 2024 12:48
Part number019002899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e590dc6b-0236-4c1b-9e38-39ad3c3034ec
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 12:48
Code

Les modèles BIM, les illustrations et les formats CAO ont été compilés et vérifiés avec le plus grand soin. Néanmoins, les erreurs et les fautes ne peuvent pas être totalement exclues. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude de ces données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lors de la création du générateur, on a veillé à lui conférer un haut degré de flexibilité. La faisabilité dépend donc de votre contribution et ne peut pas finalement être confirmée qu'après vérification par SCHELL GmbH & Co. KG.

Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D

Code

Présentation de l'entreprise:

La marque SCHELL est synonyme de qualité.

Des robinetteries de première qualité pour lavabo, douche, WC ou urinoir. Des robinetteries d’équerre ou pour le raccordement d’installations de chauffage, à gaz ou d’équipements ménagers. SCHELL fournit à l’heure actuelle plus de 2000 réponses compétentes face aux exigences mondiales élevées de nos clients en matière d’hygiène, d’économie d’eau, de fiabilité ou de robustesse.

Afin que SCHELL soit synonyme de qualité, nos produits et procédés sont constamment contrôlés et récompensés pour leur qualité et leur sécurité. Ainsi, la gestion de la qualité SCHELL est p.ex. certifiée DIN EN ISO 9001:2015.