Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Design-Eckventil-Set EDITION
Produktbeschreibung
SCHELL Design-Eckventil Set EDITION, ASAG, 1/2", chrom
Bestell-Nummer
053210699
GTIN - Nummer
4021163139464
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Height adjustment
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
053210699 - Design-Eckventil-Set EDITION Design: sieger design. Anschlussset für Waschtische. Lieferumfang 2x Design-Eckventil EDITION (05 320 06 99) Design-Eckventil Polierter Messingkörper Messingabdeckung für Betätigung und Abgang ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde) Fettkammeroberteil Schubschaft Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich Rosette Ø 60 mm 1x Design-Siphon EDITION (01 429 06 99) Design-Siphon Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung Tauchrohr Kunststoff Messingrosette mit Gleitring Technische Daten Design-Eckventil EDITION (05 320 06 99) Werkstoff: Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS, NF Geräuschklasse: I Durchflussklasse: A Design-Siphon EDITION (01 429 06 99) Werkstoff: Messing Oberfläche: chrom
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/053210699
Einbausituation
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
zul. Betriebstemperatur
°C
zul. Betriebsdruck
bar
Nennmaß DN
Nenndruck PN
Gehäuseanschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS, NF
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:47
Artikelnummer053210699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f2dd4892-3773-4072-8f7b-125b9e0077c2
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:47

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.