Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Design-Eckventil-Set EDITION
product description
SCHELL design angle valve set EDITION, 1/2" chrome with ASAG
purchase order number
053210699
GTIN - number
4021163139464
product preview
Level of detail
Height adjustment
long text - Click on text for HTML view
053210699 - Design angle valve set EDITION Design: sieger design. Connecting set for wash basins. Scope of delivery 2x Design angle valve EDITION (05 320 06 99) Designer angle valve Polished brass body Brass cover for actuation and outlet ASAG easy (Self-sealing connection thread) Grease chamber head part Push rod High-tensile brass cone compression connection with length compensation Rosette Ø 60 mm 1x Design siphon EDITION (01 429 06 99) Designer siphon Cleaning aperture with O-ring seal Plastic plunger Brass rosette with slide ring Technical data Design angle valve EDITION (05 320 06 99) Material: Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG with ASAG easy Outlet: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) Certificates: P-IX 229/IA, ACS, NF Noise class: I Flow class: A Design siphon EDITION (01 429 06 99) Material: Brass Surface: Chrome
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/053210699
Installation location
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
°C
perm. operating pressure
bar
nominal size DN
nominal pressure PN
Housing connection variants
internal thread
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
ACS, NF
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number053210699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f2dd4892-3773-4072-8f7b-125b9e0077c2
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..