Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Design-Eckventil-Set EDITION
product description
SCHELL design angle valve set EDITION, 1/2" chrome with ASAG
purchase order number
053210699
GTIN - number
4021163139464
product preview
Level of detail
Height adjustment
long text - Click on text for HTML view
053210699 - Design angle valve set EDITION Design: sieger design. Connecting set for wash basins. Scope of delivery 2x Design angle valve EDITION (05 320 06 99) Designer angle valve Polished brass body Brass cover for actuation and outlet ASAG easy (Self-sealing connection thread) Grease chamber head part Push rod High-tensile brass cone compression connection with length compensation Rosette Ø 60 mm 1x Design siphon EDITION (01 429 06 99) Designer siphon Cleaning aperture with O-ring seal Plastic plunger Brass rosette with slide ring Technical data Design angle valve EDITION (05 320 06 99) Material: Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG with ASAG easy Outlet: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) Certificates: P-IX 229/IA, ACS, NF Noise class: I Flow class: A Design siphon EDITION (01 429 06 99) Material: Brass Surface: Chrome
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/053210699
Installation location
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
°C
perm. operating pressure
bar
nominal size DN
nominal pressure PN
Housing connection variants
internal thread
Housing material
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
ACS, NF
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:47 PM
Part number053210699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f2dd4892-3773-4072-8f7b-125b9e0077c2
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:47 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.