Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed wc flush valve COMPACT II ND
product description
Concealed WC flush valve COMPACT II ND low pressure w. isolating valve 1"
purchase order number
011370099
GTIN - number
4021163154191
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed WC flush valves COMPACT II ND Low-noise concealed low-pressure flush valve. For combination with all SCHELL ND WC controls/operating panels. Conform to DIN EN 12541. Internal isolating valve. Scope of delivery Masterbox Roughing-in housing Concealed flush valve COMPACT II ND, with isolating valve and flush plug Pipe interrupter (DIN EN 12541) Flush-mounted cap Height-adjustable flush pipe with construction plug Technical data Flow pressure: 0.8 - 2.5 bar Flush flow: 1.4 l/s Material: Housing Plastic; Waterpath Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Connection: DN 25 G 1 AG (right) Outlet: Flush pipe Ø 45 mm Certificates: dr, Watermark, WELS - 011370099
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011370099
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
30 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
25
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
material element
brass
surface element
gross
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
WELS, Watermark
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number011370099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/d72f7bc5-ae3f-48f0-b92c-4482a0ed67f8
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.