Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed wash basin tap LINUS W-E-M
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed wash basin tap LINUS W-E-M Mixed water For WBW-E-M concealed masterbox. Infrared sensor-controlled. Mains operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Front panel with infrared sensor window Mixed water operating button with push sleeve Installation frame with infrared sensor electronics, programmable Concealed transformer 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz Wall outlet with flow regulator (theft-safe) Fastening material Technical data Setting options via SWS SSC Sensor range (short/medium/long) Programming via short range reflex (off/on) Max. flow time (1-360 s) Follow-up time (0.6-60 s) Stagnation flush (off/5-600 s, every 1-240 h after last flush/every 1-240 h) Continuous flush for thermal disinfection, with anti-scalding protection (off/15-600 s) Duration of flow (off/15-600 s) Energy saving mode (off/1-254 h after last flush) Cleaning stop (off/60-360 s) Setting options via short range reflex Sensor range (short/medium/long) Stagnation flush (off/30 s, every 24 h after last flush/every 24 h) Continuous flush for thermal disinfection, with anti-scalding protection (off/300 s/120 s) Cleaning stop (off/60 s) Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Outlet Brass, conform to German drinking water regulations; Actuation Brass; Front panel Brass Surface: Outlet Chrome; Actuation Chrome; Front panel Chrome Outlet: L 230 mm Dimensions front plate: w 188 mm x h 180 mm x d 12 mm - 019330699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019330699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Housing material (touching water)
brass
Surface
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
SA350ID03
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number019330699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/f26cf97b-0871-49d4-a323-8e0aeb657496
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..