Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed shower LINUS D-C-T
product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed shower LINUS D-C-T Mixed water, ThermoProtect thermostat For WBD-E-T concealed masterbox. Triggering via CVD-Touch electronics with automatic closing. Optional battery or mains operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Front panel Operating button for thermostat with push sleeve, temperature setting unlockable/lockable at 38 °C CVD-Touch electronics, programmable, IP65 protection against low-pressure water jets Installation frame Fastening material Technical data Setting options via SWS SSC Actuation force (soft/medium/hard) Manual programming (off/on) Max. flow time (1-950 s) Stagnation flush (off/1-1000 s, every 1-250 h after last flush/every 1-250 h) Actuation timeout (off/1-255 s, timeout 1-2000 min) Setting options via manual programming Max. flow time (4-120 s, 10 program stages) Stagnation flush (off/20 s, every 24 h) Material: Actuation Brass; Front panel Brass Surface: Actuation Chrome; Front panel Chrome Dimensions front plate: w 173 mm x h 281 mm x d 11.5 mm Protection class: IP65 (CVD touch electronics) - 019180699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019180699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Housing material (no touching water)
Surface
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number019180699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/eede7150-86aa-4c03-9ce7-70730eab9f20
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..