Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed shower LINUS D-C-M
product description
Concealed shower LINUS D-C-M CVD mix.wat.chr.without transf. batt. c.
purchase order number
019190699
GTIN - number
4021163157796
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed shower LINUS D-C-M Mixed water For WBD-E-M concealed masterbox. Triggering via CVD-Touch electronics with automatic closing. Optional battery or mains operation. Suitable for networking with the SCHELL SWS water management system. Configurable via SCHELL Single Control SSC. Scope of delivery Front panel Mixed water operating button with push sleeve CVD-Touch electronics, programmable, IP65 protection against low-pressure water jets Installation frame Fastening material Technical data Setting options via SWS SSC Actuation force (soft/medium/hard) Manual programming (off/on) Max. flow time (1-950 s) Stagnation flush (off/1-1000 s, every 1-250 h after last flush/every 1-250 h) Actuation timeout (off/1-255 s, timeout 1-2000 min) Setting options via manual programming Max. flow time (4-120 s, 10 program stages) Stagnation flush (off/20 s, every 24 h) Material: Actuation Brass; Front panel Brass Surface: Actuation Chrome; Front panel Chrome Dimensions front plate: w 180 mm x h 188 mm x d 11.5 mm Protection class: IP65 (CVD touch electronics) - 019190699
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019190699
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Housing material (no touching water)
brass
Surface
chrome-plated
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number019190699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/fd114145-bdfd-4739-8954-591f3960d832
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.