Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed shower LINUS D-SC-V
product description
Built-in wall unit shower BASIC DC-T selfclosing thermostat stainl. steel
purchase order number
019002899
GTIN - number
4021163153989
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed shower LINUS Basic D-SC-T Mixed water, ThermoProtect thermostat For WBD-SC-T concealed masterbox. Manual actuation with automatic closing. Scope of delivery Front panel SC-V self-closing button with push sleeve Operating button for thermostat with push sleeve, temperature setting unlockable/lockable at 38 °C Fastening material Technical data Material: Actuation Brass; Front panel Stainless steel Surface: Actuation Chrome; Front panel Brushed stainless steel Dimensions front plate: w 183 mm x h 283 mm x d 3 mm - 019002899
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019002899
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Sound insulation class / noise class
nominal size DN
Housing material (no touching water)
stainless steel
Surface
brushed
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number019002899
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/e590dc6b-0236-4c1b-9e38-39ad3c3034ec
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.