Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
The current part cannot be delivered to the selected country.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Concealed-Masterbox WBW-E-V
Product description
Built-inw unit masterbox WBW-E-V IR, cold water
purchase order number
019470099
GTIN - number
4021163164503
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed Masterbox WBW-E-V Cold water/pre-mixed water For LINUS W-E-V concealed wash basin taps. Electronic actuation. With sealed housing bushings and internal isolating valve. Scope of delivery Masterbox Roughing-in housing Concealed wash basin tap with isolating valve 6 V solenoid valve Pre-filter Backflow preventer (EN 1717: EB-type) Mount for wall outlet Flushing nozzle Flush-mounted cap Technical data Flow at 3 bar: 15 l/min Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Plastic; Waterpath Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Dimensions: w 149 mm x h 138 mm x d 140 mm Installation depth: 100 - 124 mm Connection: G 1/2 IG Certificates: Belgaqua - 019470099
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/019470099
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
cold PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material (touching water)
brass
Surface
gross
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
Belgaqua
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number019470099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/fcb816b3-5917-42f6-bdcb-b18c094589d2
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Код

BIM-модели, иллюстрации и форматы CAD были составлены и проверены с особой тщательностью. Тем не менее, нельзя полностью исключить ошибки и заблуждения. Правильность этих данных не гарантируется. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения..

При создании генератора была предпринята попытка обеспечить высокую степень гибкости. Поэтому возможность реализации зависит от вашего вклада и может быть подтверждена только после проверки компанией SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Код

Презентация компании:

Где SCHELL находится снаружи, там качество внутри.

Будь то арматура для ручного умывальника, душа, унитаза или писсуара. Будь то регулирующая угловая арматура, арматура для подключения бытовой техники или арматура для монтажа газовых и отопительных систем. Сегодня SCHELL поставляет более 2000 компетентных ответов на растущие требования наших клиентов во всем мире в отношении гигиены, экономии воды, надежности или прочности.

Чтобы гарантировать, что качество находится там, где написано SCHELL, наши продукты и процессы постоянно тестируются и маркируются соответствующими знаками качества и безопасности. Например, управление качеством компании SCHELL сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001:2015..