Catalog navigation
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
company/name of manufacturer
SCHELL GmbH & Co. KG
fitting type description
Product description
purchase order number
GTIN - number
product preview
Level of detail
long text - Click on text for HTML view
Concealed Masterbox WBD-SC-T Mixed water, ThermoProtect thermostat For LINUS/LINUS Basic D-SC-T concealed shower fittings. Manual actuation with automatic closing. With sealed housing bushings and internal isolating valve. Additional acceptance possible of a solenoid valve for thermal disinfection. Scope of delivery Masterbox Roughing-in housing Concealed shower tap with 2 isolating valves Self-closing cartridge SC II ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, anti-scalding protection if cold water supply fails 2 pre-filters 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) Flushing nozzle Flush-mounted cap Technical data Running time: 5 - 30 s Flow at 3 bar: 10 l/min Flow pressure: 1.0 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (for thermal disinfection 80 °C max. 10 min./day) Material: Housing Plastic; Waterpath Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Dimensions: w 125 mm x h 246 mm x d 158 mm Installation depth: 88 - 112 mm Connection: 2x G 1/2 IG Outlet: G 1/2 IG Certificates: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua Noise class: I Flow class: A - 018000099
Note
web link
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/018000099
fitting type
Tapping fitting (e.g. sanitary fittings, outlet fitting, tap valve, mixer taps, two-handle fittings)
Installation location
warm and cold PWH, PWC drinking water
Sound insulation class / noise class
sound insulation class 1
perm. operating temperature
70 °C
perm. operating pressure
5 bar
nominal size DN
15
nominal pressure PN
10
minimum operarting temperature
10 °C
Housing material
brass
Surface
gross
Quantity per packaging unit
1 PCE per pack
standards/rules/approvals
web address of manufacturer
www.schell.eu
Procurement
Last updateApr 19, 2024, 12:48 PM
Part number018000099
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/8ab74539-dfda-4625-8628-14edf0c3b8ca
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: Apr 19, 2024, 12:48 PM
Codice

I modelli BIM, le illustrazioni e i formati CAD sono stati compilati e controllati con la massima cura. Ciononostante, non si possono escludere completamente errori e sbagli. Non c'è alcuna garanzia per la correttezza di questi dati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Quando si è creato il generatore, si è avuto cura di permettere un alto grado di flessibilità. La fattibilità dipende quindi dal vostro contributo e può essere confermata solo dopo la verifica da parte di SCHELL GmbH & Co. KG.

Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Codice

Presentazione dell'azienda:

Dove si trova SCHELL, è presente la qualità.

Rubinetteria per lavabo, doccia, WC o per l’orinatoio. Rubinetti di regolazione sottolavabo o rubinetteria per il collegamento di riscaldamento, gas o elettrodomestici. Attualmente fornisce più di 2.000 competenti risposte alle richieste dei nostri clienti in tutto il mondo per quanto concerne igiene, risparmio idrico, affidabilità o robustezza.

Poiché la qualità è un elemento fondamentale per SCHELL, i nostri prodotti e processi vengono costantemente verificati e sono riconosciuti con le relative caratteristiche di qualità e di sicurezza. Ad es. la gestione della qualità SCHELL è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.