Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN-Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 20 Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Einmengenspülung. Lieferumfang Aufputz-WC-Druckspüler Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel Schubrosette Ø 60 mm Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher Technische Daten Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar Einmengenspülung: 4,5 - 9,0 l Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff Oberfläche: chrom Anschluss: DN 20 G 3/4 AG Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm Zertifikate: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss - 022470699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/022470699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 2
zul. Betriebstemperatur
30 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß
20
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Index
Schallschutzklasse 2
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer022470699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/3a33e04f-9b4d-4837-963a-9411269197e4
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.