Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic ND, DN 25
Produktbeschreibung
Aufputz- WC-Druckspüler SCHELLOMAT, Basic, Niederdruck, 1, chrom
Bestell-Nummer
022520699
GTIN-Nummer
4021163148459
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic ND, DN 25 Niederdruck-Druckspüler. Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Einmengenspülung. Lieferumfang Aufputz-WC-Druckspüler Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher Technische Daten Fließdruck: 0,4 - 4,0 bar Einmengenspülung: 8,0 - 14,0 l Spülstrom: 1,0 - 1,4 l/s Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff Oberfläche: chrom Anschluss: DN 25 G 1 AG Anschluss Spülrohr: Ø 30 mm - 022520699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/022520699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
zul. Betriebstemperatur
30 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß
25
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer022520699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/62bf1dc5-7b73-4918-ab81-e8536ebfce68
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.