Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65 Magnetventil 6 V mit Vorfilter 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) Batteriefach 6 V (integriert) 4x AA Alkalibatterien 1,5 V 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar) Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) Manuelle Programmierung (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 950 s) Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen) Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben) Zertifikate: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua Geräuschklasse: I Durchflussklasse: B - 016040699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016040699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Procurement
Last update19.04.2024, 12:48
Artikelnummer016040699
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/schell/catalogItem/953f317d-62fb-4685-940b-d337be648365
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.04.2024, 12:48

Die BIM-Modelle, Abbildungen sowie CAD-Formate wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Trotzdem können Fehler und Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bei der Erstellung des Generators wurde darauf geachtet einen hohen Grad an Flexibilität zu ermöglichen. Die Machbarkeit der Ausführung ist daher von Ihrer Eingabe abhängig und kann schlussendlich nur nach Prüfung durch die Firma SCHELL GmbH & Co. KG bestätigt werden.

Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Unternehmensvorstellung:

Wo SCHELL draufsteht, ist Qualität drin.

Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal. Ob Eckregulierventile, oder Armaturen zum Anschluss von Heizung oder Haushaltsgeräten. SCHELL liefert heute mehr als 2.000 kompetente Antworten auf die weltweit gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich Hygiene, Wassersparen, Zuverlässigkeit oder Robustheit.

Damit Qualität drin ist, wo SCHELL draufsteht, werden unsere Produkte und Prozesse ständig geprüft und sind mit den entsprechenden Qualitäts¬ und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts¬-Management von SCHELL nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.