Kit de robinets d'équerre design EDITION
Design : sieger design. Kit de raccordement pour lavabos. Fournitures
2x Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99) - Robinet d'équerre design
- Corps en laiton poli
- Capot en laiton pour l’utilisation et la sortie
- ASAG easy (Filet auto-étanche)
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace, Ø 60 mm
1x Siphon design EDITION (01 429 06 99) - Siphon design
- Ouverture de nettoyage avec joint torique
- Tube plongeur en matière synthétique
- Rosace en laiton avec bague coulissante
Données techniques
Robinet d'équerre design EDITION (05 320 06 99) - Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A
Siphon design EDITION (01 429 06 99) - Matériau: Laiton
- Surface: chromé
- 053210699