Robinet d'équerre design EDITION
Design : sieger design. Conformément à la norme DIN 3227. Fournitures
- Robinet d'équerre design
- Corps en laiton poli
- Capot en laiton pour l’utilisation et la sortie
- ASAG easy (Filet auto-étanche)
- Tête avec chambre à graisse
- Corps long
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace, Ø 60 mm
Données techniques
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy
- Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A
- 053200699