Design-Eckventil EDITION
Design: sieger design. Gemäß DIN 3227. Lieferumfang
- Design-Eckventil
- Polierter Messingkörper
- Messingabdeckung für Betätigung und Abgang
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Fettkammeroberteil
- Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Rosette Ø 60 mm
Technische Daten
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A
- 053200699