Module-Urinoir MONTUS
Type COMPACT II
Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage. Fournitures
- Module-Urinoir
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
- Traverse pour la fixation d’un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Flexible
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
Données techniques
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d’eau: DN 15 G 1/2 F
Consigne de montage
- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d’urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés.
- 030750099