Module-WC MONTUS
Type C 90
Module-WC, hauteur de montage : 111 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 8 cm. Pour le montage plat sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Fournitures
- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 8 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 15 cm
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Rinçage principal réglable sur 6 /7 l (6 l réglage d'usine)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 111 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua
Consigne
- En cas d’utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur : 42 cm).
- 030610099