Module-WC MONTUS
Type C-N 120
Module-WC avec réservoir de chasse à encastrer de 12 cm. Pour les extensions, reprises et transformations en construction massive. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier galvanisé non porteur, en forme de U. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Fournitures
- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Natte d’enduit
- Matériel de fixation pour montage mural
Données techniques
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre galvanisé
- Dimensions: L 42 cm x H 77 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF
- 030580099