Module-WC MONTUS
Type C 120
Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage. Fournitures
- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d’utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF
- 030560099