Module-WC MONTUS Flow
Type C 120
Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Vanne de rinçage intégrée avec évacuation via un tube de rinçage pour des rinçages anti-stagnation programmés. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage. Fournitures
- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Tube vide, 5 m
- Câble de rallonge, 5 m
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- Matériau: Robinet d'équerre Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Cadre Acier
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d’utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- 030380099