Plaque de commande pour WC EDITION ND
Modèle anti-vandalisme
Pour robinet de chasse directe WC à encastrer SCHELL COMPACT II ND. Basse pression à partir de 0,8 bar. Fournitures
- Plaque de commande design
- Cartouche basse pression à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Disque réducteur de pression pour la régulation du débit de rinçage
- Cadre de montage
Données techniques
- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 6,0 l
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 120 mm x H 150 mm x P 12 mm
- 028152899