WC-Betätigungsplatte EDITION ND
Vandalengeschützte Ausführung
Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND. Niederdruck ab 0,8 bar. Lieferumfang
- Design-Betätigungsplatte
- Selbstschlusskartusche Niederdruck mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen
Technische Daten
- Einmengenspülung: 4,5 - 6,0 l
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
- 028152899