Plaque de commande pour urinoir EDITION
Pour robinets de chasse directe urinoir à encastrer SCHELL COMPACT II. Fournitures
- Plaque de commande design
- Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre d'injection
- Cadre de montage
- Matériel de fixation
Données techniques
- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l
- Matériau: Activation Matière synthétique; Plaque frontale Matière synthétique
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 124 mm x H 153,5 mm x P 12 mm
- 028000699