Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15
Modell Benelux
Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform EN 12541. Lieferumfang
- Aufputz-Urinal-Druckspüler
- Selbstschlusskartusche mit Düsenbohrungs-Vorfilter
- Vorabsperrung
- Urinal-Innenverbinder
- Schubrosette Ø 60 mm
- Spülrohr Ø 15 mm x 314 mm, mit Rohrunterbrecher
Technische Daten
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Spülmenge einstellbar: 1,0 - 6,0 l
- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 15 mm)
- Zertifikate: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss
- 024840699