Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat
Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Lieferumfang
- Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur
- Betätigungsknopf Auf/Zu
- ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- IsoBody-Gehäuse
- Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)
Technische Daten
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C einstellbar
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 38399/IS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: S
Hinweis
- Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig für Thermostat-Wartungsarbeiten.
- 021850699