Robinet de lavabo électronique MODUS Trend E
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée
Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur. Fournitures
- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
- Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- Mode d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie automatique
- Débit de rinçage: max. 1 gpm ˜ 3,8 l/min
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: P-IX 29853/IO, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021690699