Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC
Kaltwasser / vorgemischtes Wasser
Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Lieferumfang
- Selbstschluss Wandauslauf-Armatur
- Selbstschlussknopf SC
- Selbstschlusskartusche SC II
- Strahlregler
- Rosette Ø 60 mm
Technische Daten
- Laufzeit: 6 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Werkstoff: Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O
- 021360699