Masterbox à encastrer WBW-E-M
Eau mixte
Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-E-M. Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Fournitures
- Masterbox
- Boîtier d’encastrement
- Robinet de lavabo à encastrer avec 2 robinets de service
- Vanne magnétique 6 V
- Cartouche mélangeuse
- 2 préfiltres
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Logement pour bec mural
- Tubulure de rinçage
- Couvercle
Données techniques
- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 149 mm x H 138 mm x P 140 mm
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Certificats: Belgaqua
- 019460099