Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-V
Eau prémitigée
Pour Masterbox à encastrer WBD-E-V. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Plaque frontale
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65
- Matériel de fixation
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 190 mm x H 190 mm x P 3 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)
- 019212899