Masterbox à encastrer WBW-SC-V
Eau froide / Eau prémitigée
Pour robinets de lavabo à encastrer LINUS W-SC-V. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Fournitures
- Masterbox
- Boîtier d’encastrement
- Robinet de lavabo à encastrer avec robinet de service
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Préfiltre
- Logement pour bec mural
- Tubulure de rinçage
- Couvercle
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 154 mm
- Profondeur d'installation: 80 - 104 mm
- Raccordement: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 19959/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 018290699