Unterputz-Masterbox WBW-SC-V
Kaltwasser / vorgemischtes Wasser
Für Unterputz-Waschtisch-Armaturen LINUS W-SC-V. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabsperrung. Lieferumfang
- Masterbox
- Rohbaugehäuse
- Unterputz-Waschtisch-Armatur mit Vorabsperrung
- Selbstschlusskartusche SC II
- Vorfilter
- Aufnahme Wandauslauf
- Spülstutzen
- Putzdeckel
Technische Daten
- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 154 mm
- Einbautiefe: 80 - 104 mm
- Anschluss: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 19959/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B
- 018290699