Masterbox à encastrer WBD-SC-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Pour robinets de douche à encastrer LINUS / LINUS Basic D-SC-T Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne. Logement supplémentaire d'une vanne magnétique pour la désinfection thermique possible. Fournitures
- Masterbox
- Boîtier d’encastrement
- Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- 2 préfiltres
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (pour la désinfection thermique 80 °C max. 10 min/jour)
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 125 mm x H 246 mm x P 158 mm
- Profondeur d'installation: 88 - 112 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Certificats: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: A
- 018000099