Robinet de lavabo apparent VITUS VW-EH-M
Eau mixte
Utilisation monocommande manuelle. Fournitures
- Robinet pour lavabo apparent monocommande
- Levier de commande en laiton
- Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 016330699