Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-Auf/Zu-T
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat
Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Lieferumfang
- Auf/Zu-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- Betätigungsknopf Auf/Zu
- ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)
Technische Daten
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O
- 016220699