Robinet de douche apparent VITUS VITUS VD-SC-M / o
Eau mixte
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en haut. Fournitures
- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC-M
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Certificats: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B
- 016010699